• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords en T LF pour raccord fileté, filetage interne

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TF-1111
TF-1444
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

6.77 €

1 5 jours 1/8B (6A)

26.11 €

1 5 jours 1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccords en T à filetage interne
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 6.9 Fluide applicable Eau / Air / Huile
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150 Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique