Raccords filetés, raccords en T à filetage interne de diamètre inégal TF

Raccords filetés, raccords en T à filetage interne de diamètre inégal TF
  • Remise sur volume
An inner screw tee for different sizes. It has inner screws in three directions and is used for splitting into three directions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TF-1221
TF-1443
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1 Filetage nominal M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

8.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/4B (8A)1/8B (6A)1/4B (8A)

26.11 €

1 5 jours 101/2B (15A)3/8B (10A)1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Raccords en T à filetage interne
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc
Pression de service max.(MPa) 6.9 Fluide applicable Eau / Air / Huile Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150 Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique