Raccords en T à 2 voies TK pour raccord fileté, diamètre différent

Raccords en T à 2 voies TK pour raccord fileté, diamètre différent
Two-way tees in different sizes. Use for splitting into three directions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TK-1332

Référence pièce
TK-1332
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

15.83 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Filetage nominal M1 3/8B (10A)
Filetage nominal M2 1/4B (8A) Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 R
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Pression de service max.(MPa) 6.9 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 3/8B (10A)
Fluide applicable Eau / Air / Huile Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::150
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Vous vous trouvez sur la page de Raccords en T à 2 voies TK pour raccord fileté, diamètre différent, le numéro d'article est le suivant: TK-1332.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TK-1332.

Assistance technique