Référence fabricant: TM-1333
Marque: ASOH
Prix: 8.96 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TM-1333
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Filetage nominal M1 | 3/8B (10A) |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | R | Pression de service max.(MPa) | 6.9 | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::150 | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa |
Garniture intérieure en résine | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords en T pour raccord fileté, à filetage externe LF, le numéro d'article est le suivant: TM-1333.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TM-1333.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles