• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Joint de flexible HS à deux embouchures

Joint de flexible HS à deux embouchures
Used to connect hoses with each other. The union type hose connecting part allows for removal (from the nut part) after attachment, alleviating any fears about the hose becoming twisted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HS-2207
HS-2208
HS-2209
HS-2310
HS-2414
HS-2416
HS-2440
HS-2620
HS-2827
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de volute D
(mm)

5.20 €

1 5 jours 7

5.40 €

1 8 jours 8

5.40 €

1 5 jours 9

6.36 €

1 5 jours 10.5

11.02 €

1 5 jours 14

11.02 €

1 5 jours 16

11.02 €

1 5 jours 12.7

18.57 €

1 5 jours 20.5

58.36 €

1 8 jours 27

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord pour flexible Liquide Eau / Air / Huile Matériau du corps EN CW614N équiv. Matériau
Forme Type raccord union droit Type de connexion pour flexible Volute Type de connexion Volute

Assistance technique