Référence fabricant: CT-38-50
Marque: PLAS-TECH
Prix: 460.32 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CT-38-50
Liquide applicable / usage | Eau / Produit chimique / Poudre | Utilisation du service de découpe | NA | Diamètre intérieur | 38.1 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur(Ø) | 45.5 | Caractéristiques | Vide | Matière première | PVC |
Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Transparent | Rayon de pliure admissible(mm) | 250 |
Température de fonctionnement(°C) | -20::60 | Pression admissible(MPa) | 0.3 | Résistant à la pression négative(mmHg) | 750 |
Longueur standard(m) | 50 | Pression d'explosion(MPa) | 50 |
Vous vous trouvez sur la page de Flexible d'aspiration, modèle CT, le numéro d'article est le suivant: CT-38-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CT-38-50.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles