Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FW-19-50 |
FW-25-5 |
FW-25-20 |
FW-25-50 |
FW-32-5 |
FW-32-20 |
FW-32-50 |
FW-38-5 |
FW-38-20 |
FW-38-50 |
FW-50-5 |
FW-50-20 |
FW-50-50 |
FW-65-20 |
FW-75-20 |
FW-100-20 |
FW-125-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (mm) | Pression admissible (MPa) | Résistant à la pression négative (mmHg) | Longueur standard (m) | Pression d'explosion (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.94 € | 1 | 10 jours | 19.4 | 24.4 | 150 | 0.6 | 750 | 50 | 1.8 | ||
38.66 € | 1 | 6 jours | 25.5 | 30.9 | 200 | 0.5 | 750 | 5 | 1.8 | ||
112.83 € | 1 | 10 jours | 25.5 | 30.9 | 200 | 0.5 | 750 | 20 | 1.8 | ||
270.08 € | 1 | 10 jours | 25.5 | 30.9 | 200 | 0.5 | 750 | 50 | 1.8 | ||
50.95 € | 1 | 6 jours | 31.8 | 37.4 | 250 | 0.5 | 750 | 5 | 1.8 | ||
188.77 € | 1 | 10 jours | 31.8 | 37.4 | 250 | 0.5 | 750 | 20 | 1.8 | ||
350.92 € | 1 | 9 jours | 31.8 | 37.4 | 250 | 0.5 | 750 | 50 | 1.8 | ||
56.97 € | 1 | 6 jours | 38.1 | 43.9 | 300 | 0.4 | 750 | 5 | 1.5 | ||
166.05 € | 1 | 27 jours | 38.1 | 43.9 | 300 | 0.4 | 750 | 20 | 1.5 | ||
414.81 € | 1 | 9 jours | 38.1 | 43.9 | 300 | 0.4 | 750 | 50 | 1.5 | ||
78.98 € | 1 | 6 jours | 50.5 | 57.5 | 400 | 0.4 | 750 | 5 | 1.2 | ||
264.13 € | 1 | 10 jours | 50.5 | 57.5 | 400 | 0.4 | 750 | 20 | 1.2 | ||
660.33 € | 1 | 9 jours | 50.5 | 57.5 | 400 | 0.4 | 750 | 50 | 1.2 | ||
406.66 € | 1 | 9 jours | 63.3 | 71.5 | 600 | 0.3 | 750 | 20 | 1.2 | ||
533.39 € | 1 | 9 jours | 75.8 | 84.8 | 700 | 0.3 | 750 | 20 | 1.1 | ||
906.27 € | 1 | 9 jours | 101.6 | 113 | 900 | 0.3 | 750 | 20 | 1.1 | ||
1,312.94 € | 1 | 9 jours | 127 | 140 | 1600 | 0.3 | 600 | 20 | 1.0 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Produit chimique / Poudre | Utilisation du service de découpe | NA | Caractéristiques | Souplesse / Aptitude au pliage / Vide |
---|---|---|---|---|---|
Matière première | PVC | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Transparent |
Température de fonctionnement(°C) | -20::60 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible(mm)
Pression admissible(MPa)
Résistant à la pression négative(mmHg)
Longueur standard(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles