Techno Air

Techno Air
Flexible, smooth, lightweight, and excellent in operability. More specifically, it is approximately twice as smooth as our earlier product (Technoflex).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TA-10X6.5-G-10M
TA-10X6.5-G-20M
TA-10X6.5-G-50M
TA-10X6.5-G-100
TA-10X6.5-R-10M
TA-10X6.5-R-100
TA-12.5X8.5-G-10M
TA-12.5X8.5-G-20M
TA-12.5X8.5-G-30M
TA-12.5X8.5-G-50M
TA-12.5X8.5-G-100
TA-12.5X8.5-R-30M
TA-12.5X8.5-R-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur Longueur standard
(m)
Pression d'explosion
(MPa)

31.31 €

1 10 jours 6.510Vert1010

63.09 €

1 10 jours 6.510Vert2020

110.05 €

1 10 jours 6.510Vert5050

199.70 €

1 10 jours 6.510Vert100100

56.78 €

1 6 jours 6.510[Rouge] Rouge1010

180.51 €

1 6 jours 6.510[Rouge] Rouge100100

52.16 €

10 10 jours 8.512.5Vert1010

104.08 €

1 10 jours 8.512.5Vert2020

108.99 €

1 10 jours 8.512.5Vert3030

181.69 €

1 10 jours 8.512.5Vert5050

331.21 €

1 10 jours 8.512.5Vert100100

106.60 €

1 6 jours 8.512.5[Rouge] Rouge3030

299.05 €

1 6 jours 8.512.5[Rouge] Rouge100100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Air Utilisation du service de découpe NA Caractéristiques Standard / Souplesse / Aptitude au pliage
Matière première PVC Raccords métalliques de montage NA Rayon de pliure admissible(mm) 150
Température de fonctionnement(°C) -20::60 Pression admissible(MPa) 1.5

Assistance technique