Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB-4-100 |
TB-6-100 |
TB-8-100 |
TB-9-100 |
TB-10-100 |
TB-12-50 |
TB-12-100 |
TB-15-50 |
TB-15-100 |
TB-19-50 |
TB-19-100 |
TB-22-50 |
TB-25-50 |
TB-25-100 |
TB-32-50 |
TB-38-50 |
TB-50-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (mm) | Pression admissible (MPa) | Longueur standard (m) | Pression d'explosion (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.73 € | 1 | 10 jours | 4 | 9 | 35 | 1 | 100 | 6.1 | ||
159.10 € | 1 | 10 jours | 6 | 11 | 40 | 1 | 100 | 4.9 | ||
242.94 € | 1 | 6 jours | 8 | 13.5 | 55 | 1 | 100 | 6.9 | ||
260.34 € | 1 | 6 jours | 9 | 15 | 60 | 1 | 100 | 6.1 | ||
312.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 70 | 1 | 100 | 5.6 | ||
166.48 € | 1 | 10 jours | 12 | 18 | 75 | 1 | 50 | 4.1 | ||
332.96 € | 1 | 10 jours | 12 | 18 | 75 | 1 | 100 | 4.1 | ||
237.51 € | 1 | 6 jours | 15 | 22 | 95 | 0.8 | 50 | 3.4 | ||
475.02 € | 1 | 9 jours | 15 | 22 | 95 | 0.8 | 100 | 3.4 | ||
294.04 € | 1 | 10 jours | 19 | 26 | 135 | 0.8 | 50 | 3.4 | ||
588.10 € | 1 | 9 jours | 19 | 26 | 135 | 0.8 | 100 | 3.4 | ||
371.30 € | 1 | 10 jours | 22 | 29 | 155 | 0.8 | 50 | 3.8 | ||
419.60 € | 1 | 9 jours | 25 | 33 | 165 | 0.6 | 50 | 3 | ||
839.22 € | 1 | 9 jours | 25 | 33 | 165 | 0.6 | 100 | 3 | ||
566.12 € | 1 | 9 jours | 32 | 41 | 210 | 0.6 | 50 | 2.6 | ||
868.13 € | 1 | 9 jours | 38 | 48 | 255 | 0.5 | 50 | 2 | ||
1,093.96 € | 1 | 9 jours | 50 | 62 | 380 | 0.5 | 40 | 2.1 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Produit chimique / Air / Agroalimentaire | Utilisation du service de découpe | NA | Caractéristiques | Standard / Résistance à la pression / Transparence / Souplesse / Aptitude au pliage / Vide |
---|---|---|---|---|---|
Matière première | PVC | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Transparent |
Température de fonctionnement(°C) | -20::60 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible(mm)
Pression admissible(MPa)
Longueur standard(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles