Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
V15-4C |
V100-4D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. ID (Ø) | Matériau | Application | Nombre nominal | Code JIS du matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 14.5 | Caoutchouc de silicone | Pour dispositif résistant à la chaleur / Pour la résistance au froid | V15 | Niveau 4C | |
5.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 99 | [Caoutchouc fluoré] Caoutchouc fluoré | Pour dispositif résistant à la chaleur | V100 | Niveau 4D |
Loading...
En fonction de l'utilisation | V (pour brides à vide) | Épaisseur W (ou diamètre de fil (W))(mm) | 4 | Dureté | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Quantité par paquet | 1 | Diamètre extérieur D.E.(mm) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. ID(Ø)
Matériau
Application
Nombre nominal
Code JIS du matériau
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles