Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Matériau | Traitement de surface | Unité de vente | Traitement de surface (détails) | Hauteur h (mm) | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | NA | Boîte / paquet | NA | 12.0 | 1.25 | |
1.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | [Acier] Fer | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Trivalent blanc | 12.0 | 1.25 | |
1.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 8 | [Acier] Fer | Zingage | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Zingage fondu | 12.0 | 1.25 | |
5.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Acier inoxydable | NA | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | 12.0 | 1.25 | |
2.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 10 | [Acier] Fer | Zingage | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Zingage fondu | 15.5 | 1.5 | |
6.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | Acier inoxydable | NA | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | 15.5 | 1.5 | |
6.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | NA | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | 17.5 | 1.75 | |
2.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | [Acier] Fer | Chrome trivalent | Boîte / paquet | Trivalent blanc | 17.5 | 1.75 | |
2.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 12 | [Acier] Fer | Zingage | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Zingage fondu | 17.5 | 1.75 | |
4.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | [Acier] Fer | Chrome trivalent | Boîte / paquet | Trivalent blanc | 21.5 | 2 | |
32.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | NA | Boîte / paquet | NA | 26.0 | 2.5 | |
6.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | [Acier] Fer | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Trivalent blanc | 26.0 | 2.5 | |
6.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 20 | [Acier] Fer | Zingage | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Zingage fondu | 26.0 | 2.5 | |
23.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | Acier inoxydable | NA | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | 26.0 | 2.5 | |
37.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 22 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | NA | Boîte / paquet | NA | 29.0 | 2.5 | |
9.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 22 | [Acier] Fer | Chrome trivalent | Boîte / paquet | Trivalent blanc | 29.0 | 2.5 | |
8.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 22 | [Acier] Fer | Zingage | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Zingage fondu | 29.0 | 2.5 | |
30.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 22 | Acier inoxydable | NA | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | 29.0 | 2.5 | |
11.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 24 | [Acier] Fer | Zingage | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Zingage fondu | 31.0 | 3 | |
31.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 24 | Acier inoxydable | NA | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | NA | 31.0 | 3 |
Loading...
Type de filetage | Métrique, gros filet | Applications, fonctions | Anti-desserrage | Détails sur le verrouillage | Écrou à ressort |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Matériau
Traitement de surface
Unité de vente
Traitement de surface (détails)
Hauteur h(mm)
Pas(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles