Fixations Sel Krest【1-100 pièces par conditionnement】

Fixations Sel Krest
  • Remise sur volume
An innovative clinching product which features a special screw and prevents minor problems during use due to its retaining mechanism and internal spring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKF-M3-009S-SUS
SKF-M3-010S-SUS
SKF-M3-011S-SUS
SKF-M3-209S-SUS
SKF-M3-210S-SUS
SKF-M3-211S-SUS
SKF-M4-009S-SUS
SKF-M4-010S-SUS
SKF-M4-011S-SUS
SKF-M4-209S-SUS
SKF-M4-210S-SUS
SKF-M4-211S-SUS
SKF-M5-209S-SUS
SKF-M5-211S-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'objet de montage Épaisseur min.
(mm)
Nominal Longueur du filetage

10.61 €

1 Disponible 6 jours 10φ5.40.8M36

441.27 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10φ5.40.8M37

451.66 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10φ5.40.8M38

7.08 €

1 6 jours 10φ5.41.4M36

403.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10φ5.41.4M37

393.02 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10φ5.41.4M38

462.77 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10φ6.40.8M46

470.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10φ6.40.8M47

476.56 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10φ6.40.8M48

7.52 €

1 Disponible 6 jours 10φ6.41.4M46

7.73 €

1 Disponible 6 jours 10φ6.41.4M47

7.77 €

1 Disponible 6 jours 10φ6.41.4M48

8.99 €

1 Disponible 6 jours 10φ8.81.4M56

9.21 €

1 Disponible 6 jours 10φ8.81.4M58

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Application Pour panneau

Assistance technique