Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSS-M3-6 |
CSS-M3-8 |
CSS-M3-10 |
CSS-M4-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Unité de vente | Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858.33 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | 6 | Boîte / paquet | 5.2 | ||
1.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 5.2 | ||
1.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 10 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 5.2 | ||
1,125.00 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 10 | Boîte / paquet | 8.2 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | NA | Forme du trou de montage | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Autres vis |
Application | Standard | Épaisseur min.(mm) | 2.0 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Unité de vente
Diamètre extérieur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles