• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Écrous de clinchage RK / RKS【1-16,000 pièces par conditionnement】

Écrous de clinchage RK / RKS
  • Remise sur volume
A nut that can be mounted on aluminum plates that cannot be welded, and can be mounted at locations where tapping cannot be performed on thin plates.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RK-M3-1
RK-M3-2
RK-M4-1
RK-M5-1
RK-M5-2
RK-M6-2
RKS-M2-0
RKS-M2-1
RKS-M2-2
RKS-M2.5-0
RKS-M2.5-1
RKS-M3-0
RKS-M3-1
RKS-M4-1
RKS-M4-2
RKS-M5-2
RKS-M6-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Matériau Unité de vente Épaisseur min.
(mm)
Pas
(mm)

416.67 €

5,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103FerBoîte / paquet1.00.5

0.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

103FerQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1.40.5

0.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

104FerQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1.00.7

165.83 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 105FerBoîte / paquet1.00.8

0.19 €

1 Disponible 6 jours 105FerQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1.40.8

146.03 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 106FerBoîte / paquet1.41

7,155.56 €

16,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 102Acier inoxydableBoîte / paquet0.80.4

7,155.56 €

16,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 102Acier inoxydableBoîte / paquet1.00.4

7,155.56 €

16,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 102Acier inoxydableBoîte / paquet1.40.4

1,752.06 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 102.5Acier inoxydableBoîte / paquet0.80.45

1,752.06 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 102.5Acier inoxydableBoîte / paquet1.00.45

0.65 €

1 Disponible 6 jours 103Acier inoxydableQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)0.80.5

1,875.00 €

5,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103Acier inoxydableBoîte / paquet1.00.5

1,011.90 €

2,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104Acier inoxydableBoîte / paquet1.00.7

0.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

104Acier inoxydableQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1.40.7

666.67 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 105Acier inoxydableBoîte / paquet1.40.8

680.95 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 106Acier inoxydableBoîte / paquet1.01

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface N/A Type de strie du filetage Métrique, gros filet Application / Fonction Serti
Traitement de surface (détails) N/A

Assistance technique