• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Entretoises Fab (épaisseur de plaque applicable 1.5) EF15【1,000 pièces par conditionnement】

Entretoises Fab (épaisseur de plaque applicable 1.5) EF15
A spacer that can show the height at the same time it is caulked. A spacer that is ideal for use a simple substrate pillar.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EF15-M3-5-N
EF15-M3-6-N
EF15-M3-8-N
EF15-M3-9-N
EF15-M3-10-N
EF15-M3-11-N
EF15-M4-5-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L
(mm)
Pas
(mm)

275.00 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10350.5

268.33 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10360.5

283.33 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10380.5

325.00 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10390.5

309.52 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103100.5

383.25 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103110.5

447.22 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10450.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fer Traitement de surface Placage nickel Types de filetage de vis Métrique, gros filet
Application / Fonctions Serti Traitement de surface (détails) Placage nickel Épaisseur min.(mm) 1.5

Assistance technique