• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Accouplements d'arbre précis - Modèle à correction, série UCNF-B

Accouplements d'arbre précis - Modèle à correction, série UCNF-B
Easy to fasten a shaft using the single flange specifications

[Features]
· Can be easily tightened by combining the flange specifications with the bolt clamp specifications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
UCNF-45B-10
UCNF-45B-12
UCNF-45B-14
UCNF-45B-15
UCNF-45B-16
UCNF-55B-10
UCNF-55B-12
UCNF-55B-14
UCNF-55B-15
UCNF-55B-16
UCNF-55B-17
UCNF-55B-18
UCNF-55B-19
UCNF-65B-14
UCNF-65B-15
UCNF-65B-16
UCNF-65B-17
UCNF-65B-18
UCNF-65B-19
UCNF-65B-20
UCNF-65B-22
UCNF-65B-24
UCNF-65B-25
UCNF-80B-15
UCNF-80B-16
UCNF-80B-17
UCNF-80B-18
UCNF-80B-19
UCNF-80B-20
UCNF-80B-22
UCNF-80B-24
UCNF-80B-25
UCNF-80B-28
UCNF-80B-30
UCNF-80B-32
UCNF-80B-35
UCNF-100B-20
UCNF-100B-22
UCNF-100B-25
UCNF-100B-28
UCNF-100B-30
UCNF-100B-32
UCNF-100B-35
UCNF-100B-38
UCNF-100B-40
UCNF-125B-32
UCNF-125B-35
UCNF-125B-38
UCNF-125B-40
UCNF-125B-42
UCNF-155B-45
UCNF-155B-48
UCNF-155B-50
UCNF-155B-55
UCNF-155B-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N▪m)
Diamètre extérieur A
(φ)
Longueur totale L (LL)
(mm)
Couple admissible
(N▪m)
Moment d'inertie
(kg·m2)
Couple max.
(N·m)

84.59 €

1 11 jours 105,01 à 10,006239100.92X10-420

84.59 €

1 11 jours 105,01 à 10,006239100.92X10-420

84.59 €

1 11 jours 105,01 à 10,006239100.92X10-420

84.59 €

1 11 jours 105,01 à 10,006239100.92X10-420

84.59 €

1 19 jours 105,01 à 10,006239100.92X10-420

103.89 €

1 11 jours 1010,01 à 20,007846202.71X10-440

103.89 €

1 11 jours 1010,01 à 20,007846202.71X10-440

103.89 €

1 11 jours 1010,01 à 20,007846202.71X10-440

103.89 €

1 11 jours 1010,01 à 20,007846202.71X10-440

103.89 €

1 11 jours 1010,01 à 20,007846202.71X10-440

103.89 €

1 11 jours 1010,01 à 20,007846202.71X10-440

103.89 €

1 11 jours 1010,01 à 20,007846202.71X10-440

103.89 €

1 11 jours 1010,01 à 20,007846202.71X10-440

123.40 €

1 11 jours 1020,01 à 50,008856405.48X10-480

123.40 €

1 11 jours 1020,01 à 50,008856405.48X10-480

123.40 €

1 11 jours 1020,01 à 50,008856405.48X10-480

123.40 €

1 11 jours 1020,01 à 50,008856405.48X10-480

123.40 €

1 11 jours 1020,01 à 50,008856405.48X10-480

123.40 €

1 11 jours 1020,01 à 50,008856405.48X10-480

123.40 €

1 11 jours 1020,01 à 50,008856405.48X10-480

123.40 €

1 11 jours 1020,01 à 50,008856405.48X10-480

123.40 €

1 11 jours 1020,01 à 50,008856405.48X10-480

123.40 €

1 11 jours 1020,01 à 50,008856405.48X10-480

115.64 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0011065801.48X10-3160

163.98 €

1 11 jours 10100 à moins de 500136821604.69X10-3320

163.98 €

1 11 jours 10100 à moins de 500136821604.69X10-3320

163.98 €

1 11 jours 10100 à moins de 500136821604.69X10-3320

163.98 €

1 11 jours 10100 à moins de 500136821604.69X10-3320

163.98 €

1 11 jours 10100 à moins de 500136821604.69X10-3320

163.98 €

1 11 jours 10100 à moins de 500136821604.69X10-3320

163.98 €

1 11 jours 10100 à moins de 500136821604.69X10-3320

163.98 €

1 11 jours 10100 à moins de 500136821604.69X10-3320

163.98 €

1 11 jours 10100 à moins de 500136821604.69X10-3320

255.78 €

1 19 jours 10100 à moins de 5001661003201.36X10-2640

255.78 €

1 19 jours 10100 à moins de 5001661003201.36X10-2640

255.78 €

1 19 jours 10100 à moins de 5001661003201.36X10-2640

255.78 €

1 19 jours 10100 à moins de 5001661003201.36X10-2640

255.78 €

1 19 jours 10100 à moins de 5001661003201.36X10-2640

376.72 €

1 19 jours 10500 à moins de 1 0001981166403.37X10-21280

376.72 €

1 19 jours 10500 à moins de 1 0001981166403.37X10-21280

376.72 €

1 19 jours 10500 à moins de 1 0001981166403.37X10-21280

376.72 €

1 19 jours 10500 à moins de 1 0001981166403.37X10-21280

376.72 €

1 19 jours 10500 à moins de 1 0001981166403.37X10-21280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques Spécification de fixation de l'embase Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité Application Standard / Servomoteur / Moteur à impulsion / Codeur
Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv. Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0,02 à 0,2 Désalignement latéral admissible(mm) 0.2
Nombre de tours admissibles maximal(tr/min) 6000 Plage maximale du nombre de tours(tr/min) 4 001 à 10 000 Désalignement angulaire admissible(deg) 1

Assistance technique