• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Accouplement à disque / blocage de moyeu / 1 disque : acier / corps : aluminium / LAS-C / SAKAI MANUFACTURING

Accouplement à disque / blocage de moyeu / 1 disque : acier / corps : aluminium / LAS-C / SAKAI MANUFACTURING
Non-backlash structure with excellent control response

[Features]
· Suitable for control responsiveness and accuracy improvement, through synergistic effect of high rigidity and double bolt clap specification, and non-back side structure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
LAS-12C-3X3
LAS-12C-3X4
LAS-12C-3X5
LAS-12C-4X4
LAS-12C-4X5
LAS-12C-5X5
LAS-15C-3X3
LAS-15C-3X4
LAS-15C-3X5
LAS-15C-4X4
LAS-15C-4X5
LAS-15C-5X5
LAS-20C-4X4
LAS-20C-4X5
LAS-20C-4X6
LAS-20C-4X7
LAS-20C-4X8
LAS-20C-5X5
LAS-20C-5X6
LAS-20C-5X7
LAS-20C-5X8
LAS-20C-6X6
LAS-20C-6X7
LAS-20C-6X8
LAS-20C-7X7
LAS-20C-7X8
LAS-20C-8X8
LAS-25C-6X6
LAS-25C-6X6.35
LAS-25C-6X7
LAS-25C-6X8
LAS-25C-6X9.525
LAS-25C-6X10
LAS-25C-6.35X6.35
LAS-25C-6.35X7
LAS-25C-6.35X8
LAS-25C-6.35X9.525
LAS-25C-6.35X10
LAS-25C-7X7
LAS-25C-7X8
LAS-25C-7X9.525
LAS-25C-7X10
LAS-25C-8X8
LAS-25C-8X9.525
LAS-25C-8X10
LAS-25C-9.525X9.525
LAS-25C-9.525X10
LAS-25C-10X10
LAS-30C-6X6
LAS-30C-6X7
LAS-30C-6X8
LAS-30C-6X10
LAS-30C-6X11
LAS-30C-6X12
LAS-30C-6X14
LAS-30C-7X7
LAS-30C-7X8
LAS-30C-7X10
LAS-30C-7X11
LAS-30C-7X12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
d1 (d)
(Ø)
d2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale L (LL)
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Déplacement axial (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)

38.08 €

1 8 jours 100.05 à 1.00331212.40.250.010.50.040.06X10-6

37.23 €

1 Jour même

Stock

100.05 à 1.00341212.40.250.010.50.040.06X10-6

38.08 €

1 5 jours 100.05 à 1.00351212.40.250.010.50.040.06X10-6

38.08 €

1 8 jours 100.05 à 1.00441212.40.250.010.50.040.06X10-6

38.08 €

1 8 jours 100.05 à 1.00451212.40.250.010.50.040.06X10-6

38.08 €

1 8 jours 100.05 à 1.00551212.40.250.010.50.040.06X10-6

29.01 €

1 Jour même

Stock

100.05 à 1.00331516.20.60.010.50.050.22X10-6

28.10 €

1 9 jours 100.05 à 1.00341516.20.60.010.50.050.22X10-6

29.71 €

1 9 jours 100.05 à 1.00351516.20.60.010.50.050.22X10-6

29.71 €

1 9 jours 100.05 à 1.00441516.20.60.010.50.050.22X10-6

29.71 €

1 9 jours 100.05 à 1.00451516.20.60.010.50.050.22X10-6

29.71 €

1 9 jours 100.05 à 1.00551516.20.60.010.50.050.22X10-6

33.86 €

1 9 jours 101.01 à 3.00442018.81.30.0210.130.79X10-6

33.09 €

1 Jour même

Stock

101.01 à 3.00452018.81.30.0210.130.79X10-6

33.86 €

1 9 jours 101.01 à 3.00462018.81.30.0210.130.79X10-6

33.86 €

1 9 jours 101.01 à 3.00472018.81.30.0210.130.79X10-6

33.86 €

1 9 jours 101.01 à 3.00482018.81.30.0210.130.79X10-6

33.09 €

1 Jour même

Stock

101.01 à 3.00552018.81.30.0210.130.79X10-6

33.09 €

1 Jour même

Stock

101.01 à 3.00562018.81.30.0210.130.79X10-6

33.09 €

1 Jour même

Stock

101.01 à 3.00572018.81.30.0210.130.79X10-6

33.09 €

1 Jour même

Stock

101.01 à 3.00582018.81.30.0210.130.79X10-6

33.09 €

1 Jour même

Stock

101.01 à 3.00662018.81.30.0210.130.79X10-6

33.86 €

1 9 jours 101.01 à 3.00672018.81.30.0210.130.79X10-6

33.86 €

1 9 jours 101.01 à 3.00682018.81.30.0210.130.79X10-6

33.86 €

1 9 jours 101.01 à 3.00772018.81.30.0210.130.79X10-6

33.86 €

1 9 jours 101.01 à 3.00782018.81.30.0210.130.79X10-6

33.86 €

1 9 jours 100.05 à 1.00882018.81.30.0210.130.79X10-6

38.94 €

1 9 jours 101.01 à 3.00662523.42.80.0210.152.31X10-6

38.94 €

1 9 jours 101.01 à 3.0066.352523.42.80.0210.152.31X10-6

38.94 €

1 9 jours 101.01 à 3.00672523.42.80.0210.152.31X10-6

38.94 €

1 9 jours 101.01 à 3.00682523.42.80.0210.152.31X10-6

38.94 €

1 9 jours 101.01 à 3.0069.5252523.42.80.0210.152.31X10-6

38.94 €

1 9 jours 101.01 à 3.006102523.42.80.0210.152.31X10-6

38.94 €

1 9 jours 101.01 à 3.006.356.352523.42.80.0210.152.31X10-6

38.95 €

1 10 jours 101.01 à 3.006.3572523.42.80.0210.152.31X10-6

38.95 €

1 10 jours 101.01 à 3.006.3582523.42.80.0210.152.31X10-6

38.94 €

1 9 jours 101.01 à 3.006.359.5252523.42.80.0210.152.31X10-6

38.13 €

1 Jour même

Stock

101.01 à 3.006.35102523.42.80.0210.152.31X10-6

38.94 €

1 9 jours 101.01 à 3.00772523.42.80.0210.152.31X10-6

38.94 €

1 9 jours 101.01 à 3.00782523.42.80.0210.152.31X10-6

38.95 €

1 10 jours 101.01 à 3.0079.5252523.42.80.0210.152.31X10-6

38.94 €

1 9 jours 101.01 à 3.007102523.42.80.0210.152.31X10-6

38.94 €

1 5 jours 101.01 à 3.00882523.42.80.0210.152.31X10-6

38.95 €

1 10 jours 101.01 à 3.0089.5252523.42.80.0210.152.31X10-6

38.94 €

1 9 jours 101.01 à 3.008102523.42.80.0210.152.31X10-6

38.95 €

1 10 jours 101.01 à 3.009.5259.5252523.42.80.0210.152.31X10-6

38.95 €

1 10 jours 101.01 à 3.009.525102523.42.80.0210.152.31X10-6

38.94 €

1 9 jours 101.01 à 3.0010102523.42.80.0210.152.31X10-6

42.43 €

1 Jour même

Stock

103,01 à 5,00663024.43.60.0210.24.89X10-6

43.29 €

1 9 jours 103,01 à 5,00673024.43.60.0210.24.89X10-6

42.43 €

1 Jour même

Stock

103,01 à 5,00683024.43.60.0210.24.89X10-6

42.43 €

1 Jour même

Stock

103,01 à 5,006103024.43.60.0210.24.89X10-6

43.29 €

1 9 jours 103,01 à 5,006113024.43.60.0210.24.89X10-6

43.29 €

1 9 jours 103,01 à 5,006123024.43.60.0210.24.89X10-6

43.29 €

1 9 jours 103,01 à 5,006143024.43.60.0210.24.89X10-6

43.29 €

1 9 jours 103,01 à 5,00773024.43.60.0210.24.89X10-6

43.29 €

1 9 jours 103,01 à 5,00783024.43.60.0210.24.89X10-6

43.29 €

1 9 jours 103,01 à 5,007103024.43.60.0210.24.89X10-6

43.29 €

1 9 jours 103,01 à 5,007113024.43.60.0210.24.89X10-6

43.29 €

1 9 jours 103,01 à 5,007123024.43.60.0210.24.89X10-6

Loading...

Informations de base

Type Raccord d'arbre à ressorts de précision Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard / Servomoteur / Moteur à impulsion / Codeur
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000 Caractéristique Rigidité à la torsion élevée / Faible moment d'inertie Matériau du corps EN AW-2017 équiv.
Catégorie Corps d'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 10000 Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02 à 0.2
Ressorts plats Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Assistance technique