Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | d1 (d) (Ø) | d2 (Ø) | Diam. extérieur A (mm) | Longueur totale L (LL) (mm) | Couple admissible (N•m) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Déplacement axial (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 € | 1 | 11 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 10 | 10 | 45 | 52 | 12 | 0,21 à 0,40 | 0.23 | 0.65 | 0.51X10-4 | ||
87.50 € | 1 | 11 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 10 | 12 | 45 | 52 | 12 | 0,21 à 0,40 | 0.23 | 0.65 | 0.51X10-4 | ||
87.50 € | 1 | 11 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 10 | 14 | 45 | 52 | 12 | 0,21 à 0,40 | 0.23 | 0.65 | 0.51X10-4 | ||
87.50 € | 1 | 11 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 10 | 15 | 45 | 52 | 12 | 0,21 à 0,40 | 0.23 | 0.65 | 0.51X10-4 | ||
87.50 € | 1 | 11 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 10 | 16 | 45 | 52 | 12 | 0,21 à 0,40 | 0.23 | 0.65 | 0.51X10-4 | ||
83.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10,01 à 20,00 | 12 | 12 | 45 | 52 | 12 | 0,21 à 0,40 | 0.23 | 0.65 | 0.51X10-4 | ||
87.50 € | 1 | 11 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 12 | 14 | 45 | 52 | 12 | 0,21 à 0,40 | 0.23 | 0.65 | 0.51X10-4 | ||
87.50 € | 1 | 11 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 12 | 15 | 45 | 52 | 12 | 0,21 à 0,40 | 0.23 | 0.65 | 0.51X10-4 | ||
87.50 € | 1 | 11 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 12 | 16 | 45 | 52 | 12 | 0,21 à 0,40 | 0.23 | 0.65 | 0.51X10-4 | ||
87.50 € | 1 | 11 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 14 | 14 | 45 | 52 | 12 | 0,21 à 0,40 | 0.23 | 0.65 | 0.51X10-4 | ||
87.50 € | 1 | 11 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 14 | 15 | 45 | 52 | 12 | 0,21 à 0,40 | 0.23 | 0.65 | 0.51X10-4 | ||
87.50 € | 1 | 11 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 14 | 16 | 45 | 52 | 12 | 0,21 à 0,40 | 0.23 | 0.65 | 0.51X10-4 | ||
87.50 € | 1 | 11 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 15 | 15 | 45 | 52 | 12 | 0,21 à 0,40 | 0.23 | 0.65 | 0.51X10-4 | ||
87.50 € | 1 | 11 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 15 | 16 | 45 | 52 | 12 | 0,21 à 0,40 | 0.23 | 0.65 | 0.51X10-4 | ||
87.50 € | 1 | 11 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 16 | 16 | 45 | 52 | 12 | 0,21 à 0,40 | 0.23 | 0.65 | 0.51X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 10 | 10 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 10 | 12 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 10 | 14 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 10 | 15 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 10 | 16 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 10 | 17 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 12 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 10 | 18 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 10 | 19 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 12 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 14 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 15 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 16 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 17 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 18 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 19 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 14 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 15 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 16 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 17 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 18 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 19 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 15 | 15 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 15 | 16 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 15 | 17 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 15 | 18 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 15 | 19 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 16 | 16 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 16 | 17 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 16 | 18 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 16 | 19 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 17 | 17 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 12 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 17 | 18 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 17 | 19 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 18 | 18 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 18 | 19 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
103.84 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 19 | 19 | 55 | 60 | 25 | 0,21 à 0,40 | 0.27 | 0.79 | 1.36X10-4 | ||
120.59 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 14 | 65 | 73 | 40 | 0,21 à 0,40 | 0.32 | 0.93 | 3.20X10-4 | ||
120.59 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 15 | 65 | 73 | 40 | 0,21 à 0,40 | 0.32 | 0.93 | 3.20X10-4 | ||
120.59 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 16 | 65 | 73 | 40 | 0,21 à 0,40 | 0.32 | 0.93 | 3.20X10-4 | ||
120.59 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 17 | 65 | 73 | 40 | 0,21 à 0,40 | 0.32 | 0.93 | 3.20X10-4 | ||
120.59 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 18 | 65 | 73 | 40 | 0,21 à 0,40 | 0.32 | 0.93 | 3.20X10-4 | ||
120.59 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 19 | 65 | 73 | 40 | 0,21 à 0,40 | 0.32 | 0.93 | 3.20X10-4 | ||
120.59 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 20 | 65 | 73 | 40 | 0,21 à 0,40 | 0.32 | 0.93 | 3.20X10-4 | ||
120.59 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 22 | 65 | 73 | 40 | 0,21 à 0,40 | 0.32 | 0.93 | 3.20X10-4 | ||
120.59 € | 1 | 11 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 24 | 65 | 73 | 40 | 0,21 à 0,40 | 0.32 | 0.93 | 3.20X10-4 |
Loading...
Type | Raccord d'arbre à ressorts de précision | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard / Servomoteur / Moteur à impulsion |
---|---|---|---|---|---|
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 4 001 à 10 000 | Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Faible moment d'inertie | Matériau du corps | EN 1.1191 équiv. |
Catégorie | Corps d'accouplement | Max. Vitesse de rotation(tr/min) | 10000 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 1 |
Ressorts plats | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
d1 (d)(Ø)
d2(Ø)
Diam. extérieur A(mm)
Longueur totale L (LL)(mm)
Couple admissible(N•m)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles