• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Accouplement à disque / kit de serrage / 1 disque : acier / corps : acier / LCS-T7 / SAKAI MANUFACTURING

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
LCS-65T7-15X19
LCS-80T7-20X24
LCS-80T7-22X24
LCS-80T7-24X24
LCS-80T7-35X35
LCS-90T7-22X25
LCS-100T7-32X32
LCS-100T7-35X38
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
d1 (d)
(Ø)
d2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale L (LL)
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Déplacement axial (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)

114.19 €

1 16 jours 1020,01 à 50,0015196567.5400.462.65x10-4

111.40 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0020248078.8800.586.48X10-4

111.40 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0022248078.8800.586.48X10-4

111.40 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0024248078.8800.586.48X10-4

111.40 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0035358078.8800.586.48X10-4

137.06 €

1 16 jours 10100–Moins de 50022259085.51800.641.21X10-3

163.02 €

1 16 jours 10100–Moins de 5003232100912500.722.02X10-3

163.02 €

1 16 jours 10100–Moins de 5003538100912500.722.02X10-3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord d'arbre à ressorts de précision Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard / Servomoteur / Moteur à impulsion
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000 Matériau du corps EN 1.1191 équiv. Catégorie Corps d'accouplement
Max. Vitesse de rotation(tr/min) 10000 Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02 à 0.2 Désalignement latéral admissible(mm) 0.02
Désalignement angulaire admissible(deg) 1 Ressorts plats Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Assistance technique