Accouplement à disque / serrage de moyeu, cône 1:10 / 1 disque : acier / corps : acier / LCS-M / SAKAI MANUFACTURING

Accouplement à disque / serrage de moyeu, cône 1:10 / 1 disque : acier / corps : acier / LCS-M / SAKAI MANUFACTURING
Shaft fastening with combination of taper shaft and bolt clamp

[Features]
· 1/10 taper shaft specification, and bolt clamp specification shaft fastening are combined

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
LCS-55M-11LX12B
LCS-55M-11LX14B
LCS-55M-11LX16B
LCS-55M-11LX18B
LCS-55M-11LX19B
LCS-65M-11LX14B
LCS-65M-11LX16B
LCS-65M-11LX18B
LCS-65M-11LX20B
LCS-65M-11LX22B
LCS-65M-16LX14B
LCS-65M-16LX16B
LCS-65M-16LX18B
LCS-65M-16LX20B
LCS-65M-16LX22B
LCS-65M-16LX24B
LCS-65M-16LX25B
LCS-80M-16LX15B
LCS-80M-16LX18B
LCS-80M-16LX20B
LCS-80M-16LX24B
LCS-80M-16LX28B
LCS-80M-16LX32B
LCS-80M-16LX35B
LCS-90M-16LX19B
LCS-90M-16LX20B
LCS-90M-16LX24B
LCS-90M-16LX28B
LCS-90M-16LX32B
LCS-90M-16LX35B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
d1 (d)
(Ø)
d2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale L (LL)
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Déplacement axial (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)

83.12 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0012115544.8250.390.93X10-4

83.12 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0014115544.8250.390.93X10-4

83.12 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0016115544.8250.390.93X10-4

83.12 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0018115544.8250.390.93X10-4

83.12 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0019115544.8250.390.93X10-4

96.58 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0014116554.5400.462.15X10-4

96.58 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0016116554.5400.462.15X10-4

96.58 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0018116554.5400.462.15X10-4

96.58 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0020116554.5400.462.15X10-4

96.58 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0022116554.5400.462.15X10-4

96.58 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0014166570400.462.19X10-4

96.58 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0016166570400.462.19X10-4

96.58 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0018166570400.462.19X10-4

96.58 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0020166570400.462.19X10-4

96.58 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0022166570400.462.19X10-4

96.58 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0024166570400.462.19X10-4

96.58 €

1 11 jours 1020,01 à 50,0025166570400.462.19X10-4

125.74 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0015168074.8800.585.40X10-4

125.74 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0018168074.8800.585.40X10-4

125.74 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0020168074.8800.585.40X10-4

125.74 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0024168074.8800.585.40X10-4

125.74 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0028168074.8800.585.40X10-4

125.74 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0032168074.8800.585.40X10-4

125.74 €

1 11 jours 1050,01 à 100,0035168074.8800.585.40X10-4

103.97 €

1 11 jours 10100–Moins de 50019169079.51800.641.01X10-3

103.97 €

1 11 jours 10100–Moins de 50020169079.51800.641.01X10-3

103.97 €

1 11 jours 10100–Moins de 50024169079.51800.641.01X10-3

103.97 €

1 11 jours 10100–Moins de 50028169079.51800.641.01X10-3

103.97 €

1 11 jours 10100–Moins de 50032169079.51800.641.01X10-3

103.97 €

1 11 jours 10100–Moins de 50035169079.51800.641.01X10-3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord d'arbre à ressorts de précision Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard / Servomoteur / Moteur à impulsion
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000 Matériau du corps EN 1.1191 équiv. Catégorie Corps d'accouplement
Max. Vitesse de rotation(tr/min) 10000 Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02 à 0.2 Désalignement latéral admissible(mm) 0.02
Désalignement angulaire admissible(deg) 1 Ressorts plats Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Assistance technique