Accouplement à disque / serrage de moyeu / 2 disques : acier / corps : acier / TCD-B / SAKAI MANUFACTURING

Accouplement à disque / serrage de moyeu / 2 disques : acier / corps : acier / TCD-B / SAKAI MANUFACTURING
Compact, low price type

[Features]
· Torque transmission capability has been improved with unique leaf spring.
· Effective for downsizing and cost reduction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

 

Référence pièce
TCD-65B-14X14
TCD-65B-14X15
TCD-65B-14X16
TCD-65B-14X17
TCD-65B-14X18
TCD-65B-14X19
TCD-65B-14X20
TCD-65B-14X22
TCD-65B-14X24
TCD-65B-14X25
TCD-65B-14X28
TCD-65B-14X30
TCD-65B-14X32
TCD-65B-14X35
TCD-65B-15X15
TCD-65B-15X16
TCD-65B-15X17
TCD-65B-15X18
TCD-65B-15X19
TCD-65B-15X20
TCD-65B-15X22
TCD-65B-15X24
TCD-65B-15X25
TCD-65B-15X28
TCD-65B-15X30
TCD-65B-15X32
TCD-65B-15X35
TCD-65B-16X16
TCD-65B-16X17
TCD-65B-16X18
TCD-65B-16X19
TCD-65B-16X20
TCD-65B-16X22
TCD-65B-16X24
TCD-65B-16X25
TCD-65B-16X28
TCD-65B-16X30
TCD-65B-16X32
TCD-65B-16X35
TCD-65B-17X17
TCD-65B-17X18
TCD-65B-17X19
TCD-65B-17X20
TCD-65B-17X22
TCD-65B-17X24
TCD-65B-17X25
TCD-65B-17X28
TCD-65B-17X30
TCD-65B-17X32
TCD-65B-17X35
TCD-65B-18X18
TCD-65B-18X19
TCD-65B-18X20
TCD-65B-18X22
TCD-65B-18X24
TCD-65B-18X25
TCD-65B-18X28
TCD-65B-18X30
TCD-65B-18X32
TCD-65B-18X35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
d1 (d)
(Ø)
d2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale L (LL)
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Déplacement axial (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0014146566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0014156566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0014166566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0014176566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0014186566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0014196566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0014206566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0014226566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0014246566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0014256566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

101.67 €

1 17 jours 1050,01 à 100,0014286566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

101.67 €

1 17 jours 1050,01 à 100,0014306566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

101.67 €

1 17 jours 1050,01 à 100,0014326566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

101.67 €

1 17 jours 1050,01 à 100,0014356566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0015156566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0015166566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0015176566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0015186566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0015196566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0015206566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0015226566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0015246566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0015256566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

101.63 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0015286566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

101.67 €

1 17 jours 1050,01 à 100,0015306566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

101.63 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0015326566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

101.63 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0015356566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0016166566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0016176566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0016186566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0016196566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0016206566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0016226566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0016246566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0016256566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

101.63 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0016286566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

101.63 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0016306566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

101.63 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0016326566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

101.63 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0016356566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0017176566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

101.67 €

1 17 jours 1050,01 à 100,0017186566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0017196566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

101.67 €

1 17 jours 1050,01 à 100,0017206566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0017226566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0017246566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0017256566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

101.63 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0017286566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

101.63 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0017306566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

101.63 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0017326566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

101.63 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0017356566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0018186566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0018196566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0018206566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0018226566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0018246566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

100.90 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0018256566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

101.63 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0018286566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

101.63 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0018306566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

101.63 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0018326566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

101.63 €

1 16 jours 1050,01 à 100,0018356566800.02 à 0.20.20.925.17X10-4

Loading...

Informations de base

Type Raccord d'arbre à ressorts de précision Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard / Servomoteur / Moteur à impulsion
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000 Caractéristique Couple élevé / Haute précision Matériau du corps EN 1.1191 équiv.
Catégorie Corps d'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 10000 Désalignement angulaire admissible(deg) 1
Ressorts plats Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Assistance technique