RENY (polyamide MXD6 renforcé par de la fibre de verre) / Boulons à six pans creux

RENY (polyamide MXD6 renforcé par de la fibre de verre) / Boulons à six pans creux
  • Remise sur volume
The material is resistant to most chemicals. Optimal for fields that use semiconductors that regularly come into contact with active chemical substances.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RENY-BK/CB-M3-L6
RENY-BK/CB-M3-L8
RENY-BK/CB-M3-L10
RENY-BK/CB-M3-L12
RENY-BK/CB-M3-L15
RENY-BK/CB-M3-L20
RENY-BK/CB-M4-L6
RENY-BK/CB-M4-L8
RENY-BK/CB-M4-L10
RENY-BK/CB-M4-L12
RENY-BK/CB-M4-L15
RENY-BK/CB-M4-L20
RENY-BK/CB-M4-L25
RENY-BK/CB-M4-L40
RENY-BK/CB-M5-L8
RENY-BK/CB-M5-L10
RENY-BK/CB-M5-L12
RENY-BK/CB-M5-L15
RENY-BK/CB-M5-L20
RENY-BK/CB-M5-L25
RENY-BK/CB-M5-L30
RENY-BK/CB-M5-L35
RENY-BK/CB-M6-L10
RENY-BK/CB-M6-L12
RENY-BK/CB-M6-L15
RENY-BK/CB-M6-L20
RENY-BK/CB-M6-L25
RENY-BK/CB-M6-L30
RENY-BK/CB-M6-L35
RENY-BK/CB-M6-L40
RENY-BK/CB-M8-L10
RENY-BK/CB-M8-L12
RENY-BK/CB-M8-L15
RENY-BK/CB-M8-L25
RENY-BK/CB-M8-L30
RENY-BK/CB-M8-L35
RENY-BK/CB-M8-L40
RENY-BK/CB-M10-L15
RENY-BK/CB-M10-L20
RENY-BK/CB-M10-L25
RENY-BK/CB-M10-L30
RENY-BK/CB-M10-L35
RENY-BK/CB-M10-L40
RENY-BK/CB-M12-L20
RENY-BK/CB-M12-L25
RENY-BK/CB-M12-L30
RENY-BK/CB-M12-L35
RENY-BK/CB-M12-L40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L ou l (mm) Pas
(mm)
B D H

0.82 €

1 5 jours 10360.52.55.53

0.98 €

1 5 jours 10380.52.55.53

1.00 €

1 5 jours 103100.52.55.53

0.87 €

1 5 jours 103120.52.55.53

1.03 €

1 5 jours 103150.52.55.53

0.88 €

1 5 jours 103200.52.55.53

1.00 €

1 5 jours 10460.7374

1.00 €

1 5 jours 10480.7374

1.03 €

1 5 jours 104100.7374

1.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

104120.7374

1.17 €

1 Disponible 5 jours 104150.7374

1.07 €

1 5 jours 104200.7374

1.17 €

1 Disponible 6 jours 104250.7374

1.84 €

1 5 jours 104400.7374

1.03 €

1 5 jours 10580.848.55

1.03 €

1 5 jours 105100.848.55

1.16 €

1 Disponible 5 jours 105120.848.55

1.06 €

1 5 jours 105150.848.55

1.12 €

1 Jour même

Stock

105200.848.55

1.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

105250.848.55

1.26 €

1 Disponible 5 jours 105300.848.55

1.29 €

1 Disponible 6 jours 105350.848.55

1.06 €

1 5 jours 1061015106

0.94 €

1 5 jours 1061215106

0.94 €

1 5 jours 1061515106

0.36 €

1 5 jours 1062015106

1.99 €

1 Disponible 5 jours 1062515106

1.23 €

1 5 jours 1063015106

1.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

1063515106

1.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

1064015106

1.23 €

1 6 jours 108101.256138

1.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

108121.256138

1.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

108151.256138

1.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

108251.256138

1.55 €

1 Disponible 5 jours 108301.256138

1.51 €

1 6 jours 108351.256138

2.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

108401.256138

2.04 €

1 5 jours 1010151.581610

1.84 €

1 5 jours 1010201.581610

2.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010251.581610

2.20 €

1 Disponible 5 jours 1010301.581610

2.73 €

1 5 jours 1010351.581610

3.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010401.581610

2.64 €

1 5 jours 1012201.75101812

2.93 €

1 5 jours 1012251.75101812

2.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012301.75101812

3.03 €

1 5 jours 1012351.75101812

4.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012401.75101812

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Résine Traitement de surface (détails) NA
Forme du trou de montage NA Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard
Matériau plastique RENY

Assistance technique