Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Longueur L ou l (mm) | Pas (mm) | B | D | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 6 | 0.5 | 2 | 5.5 | 2.6 | ||
0.98 € | 1 | 93 jours | 10 | 3 | 8 | 0.5 | 2 | 5.5 | 2 | ||
1.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 10 | 0.5 | 2 | 5.5 | 2 | ||
1.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 12 | 0.5 | 2 | 5.5 | 2 | ||
1.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 16 | 0.5 | 2 | 5.5 | 2 | |
1.06 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 20 | 0.5 | 2 | 5.5 | 2 | ||
1.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 6 | 0.7 | 2.5 | 7 | 2.8 | ||
1.04 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 8 | 0.7 | 2.5 | 7 | 2.8 | ||
1.04 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 2.5 | 7 | 2.8 | ||
1.06 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 2.5 | 7 | 2.8 | ||
1.07 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 16 | 0.7 | 2.5 | 7 | 2.8 | ||
1.12 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 2.5 | 7 | 2.8 | ||
1.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 2.5 | 7 | 2.8 | ||
1.06 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 6 | 0.8 | 3 | 8.5 | 3.5 | ||
1.06 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 8 | 0.8 | 3 | 8.5 | 3.5 | ||
1.06 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 3 | 8.5 | 3.5 | ||
1.07 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 3 | 8.5 | 3.5 | ||
1.07 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 16 | 0.8 | 3 | 8.5 | 3.5 | ||
1.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 3 | 8.5 | 3.5 | |
1.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 3 | 8.5 | 3.5 | ||
1.56 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 30 | 0.8 | 3 | 8.5 | 3.5 | ||
1.07 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 10 | 1 | 4 | 10 | 4 | ||
1.12 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 12 | 1 | 4 | 10 | 4 | ||
1.12 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 16 | 1 | 4 | 10 | 4 | ||
1.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 20 | 1 | 4 | 10 | 4 | ||
1.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 25 | 1 | 4 | 10 | 4 | |
1.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 30 | 1 | 4 | 10 | 4 | |
1.68 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 40 | 1 | 4 | 10 | 4 |
Loading...
Forme détaillée | Tête basse | Matériau | Résine | Traitement de surface (détails) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | NA | Formes supplémentaires | Standard | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard |
Matériau plastique | RENY |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Longueur L ou l (mm)
Pas(mm)
B
D
H
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles