Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PC/ZB-M6 |
PC/ZB-M8 |
PC/ZB-M10 |
PC/ZB-W3/8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Pas (mm) | Type de strie du filetage | Filetage nominal (pouces) | Nombre de filetages (pouce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.16 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 1 | Métrique, gros filet | - | - | ||
14.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 1.25 | Métrique, gros filet | - | - | |
15.27 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 1.5 | Métrique, gros filet | - | - | ||
14.54 € | 1 | 6 jours | 10 | - | - | Whitworth, gros filet | 3/8 | 16 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Longueur L ou l (mm) | 300 | Matériau | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface (détails) | NA | Forme du trou de montage | NA | Formes supplémentaires | Standard |
Forme de base | Filet complet | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard |
Matériau plastique | PC |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Pas(mm)
Type de strie du filetage
Filetage nominal (pouces)
Nombre de filetages (pouce)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles