• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord-union en laiton JUNRON

Raccord-union en laiton JUNRON
Conforms to Japanese Industrial Standards JIS B8381 for pneumatic fittings. The mechanism clamps on to the tube insert with the sleeve and the cap nut for a reliable connection. With collar thread seal for each R (PT) thread size.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PU-1/2-BS
PU-1/4-BS
PU-1/8-BS
PU-3/8-BS
PU-3/16-BS
PU-4X2.5-BS
PU-4X3-BS
PU-5/16-BS
PU-6X4-BS
PU-6X4.5-BS
PU-8X5-BS
PU-8X6-BS
PU-10X6.5-BS
PU-10X7.5-BS
PU-12X8-BS
PU-12X9-BS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

5.39 €

1 10 jours 12.79.56

3.39 €

1 10 jours 6.354.57

2.54 €

1 10 jours 3.182.36

5.17 €

1 10 jours 9.536.99

3.35 €

1 10 jours 4.763.48

2.66 €

1 12 jours 42.5

2.57 €

1 10 jours 43

3.26 €

1 10 jours 7.945.9

3.25 €

1 6 jours 64

2.70 €

1 12 jours 64.5

3.26 €

1 12 jours 85

4.09 €

1 6 jours 86

4.13 €

1 10 jours 106.5

4.13 €

1 12 jours 107.5

5.42 €

1 12 jours 128

5.42 €

1 12 jours 129

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Raccord-union Matériau Laiton
Traitement de surface NA

Assistance technique