Raccord union en acier inoxydable JUNRON

Raccord union en acier inoxydable JUNRON
Usable across a broad temperature range. Free of wear to tubing due to over-tightening of cap nut, etc. No abnormality in the connector unless the tube ruptures. Does not require management of cap nut tightening torque.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U-6X4-SUS
U-8X6-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

27.45 €

1 10 jours 64

25.56 €

1 12 jours 86

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tuyau⇔raccord de tuyau de même diamètre Forme de raccord tube à tube Raccord-union Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Traitement de surface NA

Assistance technique