• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

T de raccordement en acier inoxydable JUNRON

T de raccordement en acier inoxydable JUNRON
Usable across a broad temperature range. Free of wear to tubing due to over-tightening of cap nut, etc. No abnormality in the connector unless the tube ruptures. Does not require management of cap nut tightening torque.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TA-6X4-PT1/8-SUS
TA-8X6-PT1/4-SUS
TA-8X6-PT3/8-SUS
TA-10X7.5-PT3/8-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

41.49 €

1 12 jours 1/864

46.11 €

1 10 jours 1/486

41.34 €

1 12 jours 3/886

49.70 €

1 12 jours 3/8107.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de piquage de tuyau Forme de connexion multipoint filetage à tube Raccord en T Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Traitement de surface NA Type à vis R

Assistance technique