• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord de traversée mâle en acier inoxydable JUNRON

Raccord de traversée mâle en acier inoxydable JUNRON
Usable across a broad temperature range. No wear and tear to tubing as a result of the over tightening of cap nut, etc.

[Features]
· Because the product consists of SUS316, which has high corrosion resistance properties, it can be used in a wide temperature range, at both low and high temperatures.
· Designed especially for fluorine polymer/nylon resin tubes, so the tube does not rupture due to excessive tightening of cap nuts, etc.
· No abnormality in the connected part unless the tube is ruptured.
· The tightening torque of the cap nut does not need to be managed.
Fitting uses SUS316, so it resists rust.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PUN-4X2-PT1/4-SUS
PUN-4X2-PT1/8-SUS
PUN-4X2.5-PT1/4-SUS
PUN-4X2.5-PT1/8-SUS
PUN-6X4-PT1/4-SUS
PUN-6X4-PT1/8-SUS
PUN-6X4-PT3/8-SUS
PUN-8X6-PT1/4-SUS
PUN-8X6-PT1/8-SUS
PUN-8X6-PT3/8-SUS
PUN-10X7.5-PT1/2-SUS
PUN-10X7.5-PT1/4-SUS
PUN-10X7.5-PT1/8-SUS
PUN-10X7.5-PT3/8-SUS
PUN-10X8-PT1/2-SUS
PUN-10X8-PT1/4-SUS
PUN-10X8-PT1/8-SUS
PUN-10X8-PT3/8-SUS
PUN-12X9-PT1/2-SUS
PUN-12X9-PT1/4-SUS
PUN-12X9-PT3/8-SUS
PUN-12X10-PT1/2-SUS
PUN-12X10-PT1/4-SUS
PUN-12X10-PT3/8-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

30.89 €

1 10 jours 1/442

30.89 €

1 10 jours 1/842

30.89 €

1 10 jours 1/442.5

30.89 €

1 10 jours 1/842.5

31.33 €

1 10 jours 1/464

30.04 €

1 10 jours 1/864

32.20 €

1 10 jours 3/864

32.20 €

1 10 jours 1/486

32.20 €

1 10 jours 1/886

33.48 €

1 10 jours 3/886

38.62 €

1 10 jours 1/2107.5

36.05 €

1 10 jours 1/4107.5

36.05 €

1 10 jours 1/8107.5

37.11 €

1 10 jours 3/8107.5

38.62 €

1 10 jours 1/2108

36.05 €

1 10 jours 1/4108

36.05 €

1 10 jours 1/8108

37.11 €

1 10 jours 3/8108

47.21 €

1 10 jours 1/2129

42.92 €

1 10 jours 1/4129

42.92 €

1 10 jours 3/8129

47.21 €

1 10 jours 1/21210

42.92 €

1 10 jours 1/41210

42.92 €

1 10 jours 3/81210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Raccord union mâle de séparation Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Traitement de surface NA Type à vis R

Assistance technique