Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | T à vis finale (pouces) (pouces) | T à vis finale (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.57 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 4 | - | M5 | ||
114.85 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 4 | 1/4 | - | ||
106.65 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 4 | 1/8 | - | ||
111.23 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 6 | - | M5 | ||
114.85 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 6 | 1/4 | - | ||
3.82 € | 1 | 10 jours | 6 | 1/8 | - | |||
4.36 € | 1 | 10 jours | 6 | 3/8 | - | |||
4.36 € | 1 | 10 jours | 8 | 1/4 | - | |||
4.36 € | 1 | 10 jours | 8 | 1/8 | - | |||
4.79 € | 1 | 10 jours | 8 | 3/8 | - | |||
6.23 € | 1 | 10 jours | 10 | 1/2 | - | |||
5.35 € | 1 | 10 jours | 10 | 1/4 | - | |||
5.35 € | 1 | 10 jours | 10 | 1/8 | - | |||
6.88 € | 1 | 10 jours | 10 | 3/8 | - | |||
6.48 € | 1 | 10 jours | 12 | 1/2 | - | |||
37.45 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 12 | 1/4 | - | ||
37.45 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 12 | 1/8 | - | ||
37.45 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 12 | 3/8 | - |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Raccord à montage vissé | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT | Application | Standard / mini | Matériau de la vis finale | Laiton (plaqué au nickel) |
Matériel d'étanchéité V | NBR résistant à l'eau | Montage par vis, sens | Coude | Coudes | Coude à 45° |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::+60 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
T à vis finale (pouces)(pouces)
T à vis finale (mm)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles