Bouchon coudé pour accouplement à simple pression JUNRON, série M (utilisation pour tuyau général)

Bouchon coudé pour accouplement à simple pression JUNRON, série M (utilisation pour tuyau général)
[Features]
· Electroless nickel plating is applied to metal parts as standard.
· The nickel plating on all brass components of the M Series nipples and the plastic bodies have been standardized.
· Colored seals for seal identification.
· Each of the different types of R (PT) threads are coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT. NO 1820889).
· The body can be positioned in accordance with the withdrawal direction of the tube.
· The R (PT) threads of the elbow/tee and the resin joint sections rotate. This allows for free positioning in accordance with the withdrawal direction of the tube after the fitting has been mounted. In addition, the screw can be tightened while the resin part is fixed in position.
· The tube grip is equipped with a rotating mechanism.
· The tube grip rotates smoothly inside the fitting, which prevents the tube from turning and breaking.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PLCM-4-PM
PLCM-6-PM
PLCM-8-PM
PLCM-10-PM
PLCM-12-PM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. de tube applicable φd1
(mm)

4.26 €

1 10 jours 44

4.08 €

1 10 jours 66

4.42 €

1 6 jours 88

3.63 €

1 10 jours 1010

4.91 €

1 10 jours 1212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PBT Application Standard / mini Matériau de la vis finale Pas de partie filetée
Matériel d'étanchéité V NBR résistant à l'eau Douilles, réducteurs Bouchon coudé Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::+60

Assistance technique