• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord union pour accouplement à simple pression JUNRON, série M (utilisation pour tuyau général)

Raccord union pour accouplement à simple pression JUNRON, série M (utilisation pour tuyau général)
  • Remise sur volume
[Features]
· Electroless nickel plating is applied to metal parts as standard.
· The nickel plating in all brass parts of M series nipples and plastic bodies are standardized.
· Color seal for seal identification.
· Each of the different types of R (PT) screws are coated with a different colored seal so they can be identified at a glance (PAT.NO.1820889).
· You can position the body in accordance with the removal direction of the tube.
・R (PT) screw parts of elbow/Tee and the resin joint part rotate allowing for free positioning according to the retrieval direction of the tube after the fitting has been mounted. Moreover, the screw can be tightened while the resin part is fixed.
▪ The tube grip comes with a rotating mechanism.
▪ The tube grip rotates smoothly in the fitting thus preventing the turning of the tube.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PUM-4-PM
PUM-6-PM
PUM-8-PM
PUM-10-PM
PUM-12-PM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. de tube applicable φd1
(mm)

4.08 €

1 12 jours 44

4.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

66

4.39 €

1 6 jours 88

5.42 €

1 10 jours 1010

5.87 €

1 10 jours 1212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PBT Application Standard / mini Matériau de la vis finale Pas de partie filetée
Matériel d'étanchéité V NBR résistant à l'eau Raccord union, diam. identique Raccord-union Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::+60

Assistance technique