Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PUM-6-4-PM |
PUM-8-6-PM |
PUM-10-8-PM |
PUM-12-10-PM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre extérieur de tube applicable 2 (φ) | D.E. de tube applicable φd1 (mm) | D.E. de tube applicable φd2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84 € | 1 | 6 jours | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
5.04 € | 1 | 6 jours | 8 | 6 | 8 | 6 | ||
5.32 € | 1 | 10 jours | 10 | 8 | 10 | 8 | ||
5.76 € | 1 | 12 jours | 12 | 10 | 12 | 10 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Union de différent diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT | Application | Standard / mini | Matériau de la vis finale | Pas de partie filetée |
Matériel d'étanchéité V | NBR résistant à l'eau | Raccord union, diam. différent | Raccord-union de diamètre différent | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::+60 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2(φ)
D.E. de tube applicable φd1(mm)
D.E. de tube applicable φd2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles