Coude à 45° pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)【1-50 pièces par conditionnement】

Coude à 45° pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)
Non-flammable. Superior body strength and impact resistance. The tube grip comes with a rotating mechanism. All the sealing material is water resistant NBR. No need for sealing tape. The R (PT) thread part and resin connection part rotate.

[Features]
· Plastic portion conforms to UL94V-0 flame retardant rating.
· The burst strength of the R (PT) resin press fit part is 30% stronger than that of conventional parts.
· The shock resistance has improved tremendously thanks to a new tube grip mechanism.
· The tube clip rotates smoothly in the fitting and prevents tube breakage due to rotation of the tube.
· Water resistant O-ring and V-seal made of NBR.
· R (PT) screw part is already sealed, hence sealing tape is not required.
· The combined part of the R (PT) screw part of the elbow tee and the resin part can be rotated after setting, meaning the piping can be installed in any direction and the screw part can be tightened even if the resin part is fixed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WL45-06-01
WL45-06-02
WL45-06-03
WL45-08-01
WL45-08-02
WL45-08-03
WL45-10-01
WL45-10-02
WL45-10-03
WL45-10-04
WL45-12-01
WL45-12-02
WL45-12-03
WL45-12-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
T à vis finale (pouces)
(pouces)

111.57 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 61/8

3.94 €

1 12 jours 61/4

121.89 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 63/8

83.79 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 81/8

83.79 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 81/4

92.17 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 83/8

5.35 €

1 12 jours 101/8

5.35 €

1 12 jours 101/4

5.44 €

1 12 jours 103/8

6.23 €

1 12 jours 101/2

42.84 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 121/8

42.86 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 121/4

5.72 €

1 12 jours 123/8

50.29 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 121/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Raccord à montage vissé Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine PBT ignifuge, conforme UI94 V-0 Application Standard / mini Matériau de la vis finale Laiton
Matériel d'étanchéité V NBR résistant à l'eau Montage par vis, sens Coude Coudes Coude à 45°
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::+60

Assistance technique