Raccord de traversée femelle pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)

Raccord de traversée femelle pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations)
Incombustible. Superior body strength and impact resistance. The tube grip comes with a rotating mechanism. All the sealing material is water resistant NBR. No need for sealing tape. The R (PT) thread part and resin connection part rotate.

[Features]
· All the resin parts conform to UL94V-0 flame retardancy rating.
· The burst strength of the R (PT) resin press fit part is 30% stronger than that of conventional parts.
· The impact resistance has improved tremendously thanks to a newly-designed tube grip.
· The tube grip rotates smoothly in the fitting, preventing the tube from breaking due to the rotation of the tube.
▪ The O-ring and V-seal use water-resistant NBR.
▪ The R (PT) screw part is already sealed, so no sealing tape is required.
▪ The elbow/tee R (P) screw parts and resin parts can be rotated. After setting, the piping direction can be set freely and the screw part can be tightened, even if the resin part is fixed in place.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WPF-08-02

Référence pièce
WPF-08-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.65 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Raccord à montage vissé Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Laiton Application Standard / mini Matériau de la vis finale Laiton
Matériel d'étanchéité V NBR résistant à l'eau Montage par vis, sens Raccords-unions femelles de séparation Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::+60
D.E. 1 de tuyau applicable(φ) 8 T à vis finale (pouces)(pouces) 1/4

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de traversée femelle pour accouplement à simple pression JUNRON, série W (pour soudure par points de canalisations), le numéro d'article est le suivant: WPF-08-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WPF-08-02.

Assistance technique