• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes avec roues gonflées à l'air / avec roues sans air SPMJ / SPMK / SPMJB / SPMKB

Roulettes avec roues gonflées à l'air / avec roues sans air SPMJ / SPMK / SPMJB / SPMKB
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPMJ-150
SPMJ-200
SPMJB-150
SPMJBL-150
SPMJBL-200
SPMK-150
SPMK-200
SPMKB-150
SPMKB-200
SPMKBL-150
SPMKBL-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Position de butée Excentricité
(mm)

97.76 €

1 5 jours Type à plaque universel / Avec amortisseur19835.01~80.00NA789090120120150-45

88.37 €

1 9 jours Type à plaque universel / Avec amortisseur25080.01~140.00NA98112112140140200-58

106.68 €

1 5 jours Type à plaque universel / Avec amortisseur19835.01~80.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre789090120120150Droite45

90.77 €

1 5 jours Type à plaque universel / Avec amortisseur19835.01~80.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre789090120120150Gauche-

84.76 €

1 9 jours Type à plaque universel / Avec amortisseur25080.01~140.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre98112112140140200Gauche-

74.23 €

1 5 jours Type à plaque fixe / Avec amortisseur19835.01~80.00NA781005613793150--

86.88 €

1 9 jours Type à plaque fixe / Avec amortisseur25080.01~140.00NA9811263151100200--

84.03 €

1 5 jours Type à plaque fixe / Avec amortisseur19835.01~80.00[Avec butée de rotation] Fixe avec butée781005613793150Droite-

110.82 €

1 9 jours Type à plaque fixe / Avec amortisseur25080.01~140.00[Avec butée de rotation] Fixe avec butée9811263151100200Droite-

84.03 €

1 15 jours Type à plaque fixe / Avec amortisseur19835.01~80.00[Avec butée de rotation] Fixe avec butée781005613793150Gauche-

110.82 €

1 9 jours Type à plaque fixe / Avec amortisseur25080.01~140.00[Avec butée de rotation] Fixe avec butée9811263151100200Gauche-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Caoutchouc naturel Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant
Spécifications Roues sur terre Spécifications détaillées de la roue (Noyau : aluminium moulé sous pression) résistance aux chocs et haute élasticité Couleur de la roue Noir
Protection de sol Sans protection de sol Emplacement de roue Fabriqué au Japon Largeur de pneu(mm) 45
Roulement Roulements à billes radiaux

Assistance technique