Roulette pour charges lourdes LH LH-ST (Blickle)

Roulette pour charges lourdes LH LH-ST (Blickle)
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· A special reinforced structure is used for the swivel part and can withstand strong shocks and loads for long periods of time.
· Features strong resistance against corrosion such as rust thanks to its aluminum die-cast core.
· A sealed type radial ball bearing is used for the wheel.
· Provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.
· The stopper is located at the front in the forward direction of the caster.
· Four types of wheels are available, including the ALBS urethane wheels with low starting resistance, ALEV rubber wheels with high elasticity, ALEV-SG rubber wheels that protect floors, and oil-resistant ALTH urethane wheels.
· The swivel and fixed models have the same mounting pitch

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LH-ALBS-100K-1-ST
LH-ALEV-125K-1-ST
LH-ALTH-200K
LH-ALTH-200K-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol Excentricité
(mm)

172.21 €

1 5 jours 140220.01~320.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre298.4[Uréthane] UréthaneNA80601008510040(Noyau : aluminium moulé sous pression) faible résistance au démarrage (avec manchon en acier)BleuAvec protection de sol45

150.09 €

1 13 jours 165220.01~320.00[Avec butée de rotation] Avec butée libre245[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion80601008512540Haute élasticité (contient un manchon en acier)NoirSans protection de sol45

208.65 €

1 10 jours 245750.01–NA784[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile10575(80)14011020050(Âme : aluminium moulé sous pression) contient un manchon en acierJauneSans protection de sol70

254.46 €

1 5 jours 245750.01–[Avec butée de rotation] Avec butée libre784[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile10575(80)14011020050(Âme : aluminium moulé sous pression) contient un manchon en acierJauneSans protection de sol70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Avec amortisseur Propriétés Silencieux Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge lourde
Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant Spécifications Roues sur terre Roulement Roulements à billes radiaux

Assistance technique