Roulette double pour charges lourdes à profil abaissé HKT.

Roulette double pour charges lourdes à profil abaissé HKT.
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HKT-50B-MC
HKT-50U-MC
HKT-50U-MCD
HKT-65B-MC
HKT-65U-MC
HKT-65U-MCD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Couleur du raccord en métal (finition) Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue

33.29 €

1 10 jours 78220.01~320.00294[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique85585015X2Au four, noirRésistance à l'huileBleu

33.69 €

1 10 jours 78220.01~320.00294[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique85585015X2Chrome trivalentRésistance à l'huileBleu

49.91 €

1 10 jours 78220.01~320.00294[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique85585015X2Chrome trivalentAvec roulementNoir

41.38 €

1 10 jours 96.5320.01~485.00392[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique86596517X2Au four, noirRésistance à l'huileBleu

42.27 €

1 10 jours 96.5320.01~485.00392[Nylon] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique86596517X2Chrome trivalentRésistance à l'huileBleu

76.17 €

1 10 jours 96.5320.01~485.00392[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique86596517X2Chrome trivalentAvec roulementNoir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Plancher surbaissé pour charge lourde / Doubles roues Butée NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Longueur du pas du trou de montage(mm) 55 Largeur du pas du trou de montage(mm) 28
Application Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Charge lourde Spécifications Roues sur terre
Protection de sol Sans protection de sol Roulement Roulements à billes radiaux

Assistance technique