Roulette pour charges extra-lourdes BS (Blickle)

Roulette pour charges extra-lourdes BS (Blickle)
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· A special reinforced structure is used for the swivel part and can withstand strong shocks and loads for long periods of time.
· The swivel part is equipped with a thrust bearing and tapered roller bearing.
· A polymer cast nylon material with abrasion resistance and high elasticity is used for the wheel.
· A sealed type radial ball bearing is used for the wheel.
· Provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.
· The stopper is located at the front in the forward direction of the caster.
· The swivel and fixed models have the same mounting pitch

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BS-GSPO-150K-35

Référence pièce
BS-GSPO-150K-35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

396.23 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Avec amortisseur Hauteur de montage H(mm) 205 Propriétés Silencieux
Plage de charge(daN) 750.01– Butée NA Charge admissible(daN) 2450
Matériau de la roue Nylon pour moulage Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Longueur du pas du trou de montage(mm) 140 Largeur du pas du trou de montage(mm) 105
Longueur du siège de montage(mm) 175 Largeur du siège de montage(mm) 140 Diamètre de la roue(Ø) 150
Largeur de jante(mm) 55 Application Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Charge extra-lourde
Couleur du raccord en métal (finition) Placage chrome Spécifications Roues sur terre Spécifications détaillées de la roue Haute élasticité (contient un manchon en acier)
Couleur de la roue Blanc Protection de sol Sans protection de sol Emplacement de roue Fabriqué en Allemagne
Roulement Roulements à billes radiaux

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour charges extra-lourdes BS (Blickle), le numéro d'article est le suivant: BS-GSPO-150K-35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BS-GSPO-150K-35.

Assistance technique