Roulette à ressort à impact doux, modèle à bobine de centrage I-A, montée (série SAK)

Roulette à ressort à impact doux, modèle à bobine de centrage I-A, montée (série SAK)
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Employs a strong and unique box style for the wheels.
· By employing a center type coil spring, shocks and vibrations from all directions are softened (patent no. 3689482) while the generation of noise is also reduced.
· By cushioning, there is less burden on both the swivel part and wheel rotation part, enabling the product to last longer.
· A sealed type radial ball bearing is used for the wheel.
· Provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.
· Please contact us regarding optional non-standard springs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAK-100LW
SAK-100SST
SAK-100UW
SAK-100W
SAK-100WUW
SAK-100WW
SAK-150EUW
SAK-150LW
SAK-150SST
SAK-150UW
SAK-150WUW
SAK-150WW
SAK-200EUW
SAK-200LW
SAK-200SPM
SAK-200SST
SAK-200W
SAK-200WUW
SAK-200WW
SAK-HO-150SST
SAK-HO-150W
SAK-HO-200SST
SAK-HO-200W
SAKB-100LW
SAKB-100SST
SAKB-100WW
SAKB-150SST
SAKB-150UW
SAKB-150W
SAKB-200SST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Spécifications Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol Excentricité
(mm)

52.66 €

1 9 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux35.01~80.00NA78[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique BRRésistance à l'abrasion / Résistance au froid80451048010035Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Âme : acier), haute élasticitéRougeSans protection de sol28.5~35

57.14 €

1 5 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00NA98[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA80451048010035Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticitéBleuSans protection de sol28.5~35

55.56 €

1 5 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00NA98[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile80451048010035Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : acier) résistance aux chocsVertSans protection de sol28.5~35

49.02 €

1 5 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00NA98[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion80451048010035Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : acier) résistance aux chocs et haute élasticitéNoirSans protection de sol28.5~35

63.51 €

1 9 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00NA98[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile80451048010035Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : acier) antibactérien et haute élasticitéBlancAvec protection de sol28.5~35

52.77 €

1 9 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux35.01~80.00NA78[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid80451048010035Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de sol28.5~35

103.00 €

1 13 jours 210~198Prévention de l'électricité statique140.01~220.00NA147[Uréthane] Uréthane antistatiqueRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique100561269315045Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : acier) résistance aux chocsJauneAvec protection de sol35~48

71.18 €

1 11 jours 210~198[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00NA147[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique BRRésistance à l'abrasion / Résistance au froid100561269315045Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Âme : acier), haute élasticitéRougeSans protection de sol35~48

78.40 €

1 9 jours 210~198[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00NA147[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA100561269315045Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticitéBleuSans protection de sol35~48

80.11 €

1 13 jours 210~198[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00NA147[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile100561269315045Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : acier) résistance aux chocsVertSans protection de sol35~48

91.78 €

1 9 jours 210~198[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00NA147[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile100561269315045Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : acier) antibactérien et haute élasticitéBlancAvec protection de sol35~48

71.20 €

1 9 jours 210~198[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00NA147[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid100561269315045Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de sol35~48

102.52 €

1 9 jours 260~250Prévention de l'électricité statique220.01~320.00NA245[Uréthane] Uréthane antistatiqueRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique1126314010220045Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : acier) résistance aux chocsJauneAvec protection de sol46.5~58

99.42 €

1 9 jours 260~250[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00NA196[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique BRRésistance à l'abrasion / Résistance au froid1126314010220045Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Âme : acier), haute élasticitéRougeSans protection de sol46.5~58

101.80 €

1 9 jours 260~250[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00NA98Caoutchouc naturelNA1126314010220045Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : aluminium moulé sous pression) résistance aux chocs et haute élasticitéNoirSans protection de sol46.5~58

85.31 €

1 13 jours 260~250[Niveau sonore faible] Silencieux220.01~320.00NA245[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA1126314010220045Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticitéBleuSans protection de sol46.5~58

90.74 €

1 9 jours 260~250[Niveau sonore faible] Silencieux220.01~320.00NA245[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion1126314010220045Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : acier) résistance aux chocs et haute élasticitéNoirSans protection de sol46.5~58

90.10 €

1 9 jours 260~250[Niveau sonore faible] Silencieux220.01~320.00NA245[Uréthane] Uréthane blanc antibactérienRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile1126314010220045Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : acier) antibactérien et haute élasticitéBlancAvec protection de sol46.5~58

99.33 €

1 9 jours 260~250[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00NA196[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid1126314010220045Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de sol46.5~58

110.72 €

1 9 jours 250~235[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00NA147[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA1126314010215045Roue intégrée (remorquage à 10km/h ou moins)(Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticitéBleuSans protection de sol51~64

96.44 €

1 10 jours 250~235[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00NA147[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion1126314010215045Roue intégrée (remorquage à 10km/h ou moins)(Noyau : acier) résistance aux chocs et haute élasticitéNoirSans protection de sol51~64

87.94 €

8 15 jours 275~260[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00NA196[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA1126314010220045Roue intégrée (remorquage à 10km/h ou moins)(Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticitéBleuSans protection de sol51~64

106.30 €

1 5 jours 275~260[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00NA196[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion1126314010220045Roue intégrée (remorquage à 10km/h ou moins)(Noyau : acier) résistance aux chocs et haute élasticitéNoirSans protection de sol51~64

76.44 €

1 13 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux35.01~80.00[Avec butée de rotation] Fixe avec butée78[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique BRRésistance à l'abrasion / Résistance au froid80451048010035Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Âme : acier), haute élasticitéRougeSans protection de sol28.5~35

80.92 €

1 5 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux80.01~140.00[Avec butée de rotation] Fixe avec butée98[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA80451048010035Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticitéBleuSans protection de sol28.5~35

76.56 €

1 13 jours 153~145[Niveau sonore faible] Silencieux35.01~80.00[Avec butée de rotation] Fixe avec butée78[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc diénique blanc BRRésistance au froid80451048010035Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Âme : acier), haute élasticitéBlancAvec protection de sol28.5~35

104.76 €

1 9 jours 210~198[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00[Avec butée de rotation] Fixe avec butée147[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA100561269315045Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticitéBleuSans protection de sol35~48

88.70 €

1 13 jours 210~198[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00[Avec butée de rotation] Fixe avec butée147[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile100561269315045Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : acier) résistance aux chocsVertSans protection de sol35~48

90.48 €

1 13 jours 210~198[Niveau sonore faible] Silencieux140.01~220.00[Avec butée de rotation] Fixe avec butée147[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion100561269315045Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : acier) résistance aux chocs et haute élasticitéNoirSans protection de sol35~48

101.82 €

1 15 jours 260~250[Niveau sonore faible] Silencieux220.01~320.00[Avec butée de rotation] Fixe avec butée245[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à impact élevéNA1126314010220045Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)(Noyau : acier) faible résistance au démarrage / haute élasticitéBleuSans protection de sol46.5~58

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Avec amortisseur Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant Roulement Roulements à billes radiaux

Assistance technique