Roulette à ressort à impact doux V (série TS6)

Roulette à ressort à impact doux V (série TS6)
  • Remise sur volume
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAJ-TS6-50R
SAJ-TS6-50VPA K
SAJ-TS6-75R
SAJ-TS6-75U
SAJ-TS6-75VPA K
SAJ-TS6-100R
SAJ-TS6-100U
SAJ-TS6-100VPA K
SAJ-TS6-SC-100VPA K
SAJ-TS6-SJ-50R
SAJ-TS6-SJ-50VPA K
SAJ-TS6-SJ-75R
SAJ-TS6-SJ-75U
SAJ-TS6-SJ-75VPA K
SAJ-TS6-SJ-100R
SAJ-TS6-SJ-100U
SAJ-TS6-SJ-100VPA K
SUSAJ-TS6-50R
SUSAJ-TS6-75R
SUSAJ-TS6-75U
SUSAJ-TS6-100R
SUSAJ-TS6-100U
SUSAJ-TS6-SJ-50R
SUSAJ-TS6-SJ-75R
SUSAJ-TS6-SJ-75U
SUSAJ-TS6-SJ-100R
SUSAJ-TS6-SJ-100U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Matériau du raccord Type à trou de montage Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de vis Diamètre de tuyau applicable
(Ø)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Catégorie de charge Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Protection de sol Excentricité
(mm)
Roulement

30.11 €

1 5 jours Type à plaque universel / Avec amortisseur87~7529[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasionAcierTrou rond56287043--5025-(Noyau : aucun) haute élasticitéNoirSans protection de sol23-30NA

34.98 €

1 74 jours Type à plaque universel / Avec amortisseur87~7539[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasionAcierTrou rond56287043--5018Charge légèreAvec roulement-Avec protection de sol23-30Roulements à billes radiaux

31.23 €

1 5 jours Type à plaque universel / Avec amortisseur112~10039[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasionAcierTrou rond56287043--7525-(Noyau : aucun) haute élasticitéNoirSans protection de sol30-40NA

32.14 €

1 15 jours Type à plaque universel / Avec amortisseur112~10049[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileAcierTrou rond56287043--7525Charge légère(Âme : nylon) résistance aux chocsGris / vertSans protection de sol30-40NA

38.25 €

1 9 jours Type à plaque universel / Avec amortisseur112~10058[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasionAcierTrou rond56287043--7525Charge légèreAvec roulement-Avec protection de sol30-40Roulements à billes radiaux

25.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

Type à plaque universel / Avec amortisseur137~12549[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasionAcierTrou rond56287043--10025-(Noyau : aucun) haute élasticitéNoirSans protection de sol35~49NA

34.97 €

1 15 jours Type à plaque universel / Avec amortisseur137~12558[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileAcierTrou rond56287043--10025Charge légère(Âme : nylon) résistance aux chocsGris / vertSans protection de sol35~49NA

47.88 €

1 5 jours Type à plaque universel / Avec amortisseur137~12568[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasionAcierTrou rond56287043--10025Charge légèreAvec roulement-Avec protection de sol35~49Roulements à billes radiaux

34.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

Avec amortisseur / Style enfichable139~12768[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasionAcier------2210025Charge légèreAvec roulement-Avec protection de sol35~49Roulements à billes radiaux

31.06 €

1 5 jours Type à visser / Avec amortisseur89~7729[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasionAcier-----[M12] M12 (P1.75)-5025-(Noyau : aucun) haute élasticitéNoirSans protection de sol23-30NA

35.95 €

1 74 jours Type à visser / Avec amortisseur89~7739[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasionAcier-----[M12] M12 (P1.75)-5018Charge légèreAvec roulement-Avec protection de sol23-30Roulements à billes radiaux

32.18 €

1 9 jours Type à visser / Avec amortisseur114~10239[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasionAcier-----[M12] M12 (P1.75)-7525-(Noyau : aucun) haute élasticitéNoirSans protection de sol30-40NA

33.07 €

1 9 jours Type à visser / Avec amortisseur114~10249[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileAcier-----[M12] M12 (P1.75)-7525Charge légère(Âme : nylon) résistance aux chocsGris / vertSans protection de sol30-40NA

39.22 €

1 9 jours Type à visser / Avec amortisseur114~10258[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasionAcier-----[M12] M12 (P1.75)-7525Charge légèreAvec roulement-Avec protection de sol30-40Roulements à billes radiaux

33.36 €

1 9 jours Type à visser / Avec amortisseur139~12749[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasionAcier-----[M12] M12 (P1.75)-10025-(Noyau : aucun) haute élasticitéNoirSans protection de sol35~49NA

35.89 €

1 9 jours Type à visser / Avec amortisseur139~12758[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileAcier-----[M12] M12 (P1.75)-10025Charge légère(Âme : nylon) résistance aux chocsGris / vertSans protection de sol35~49NA

48.82 €

1 9 jours Type à visser / Avec amortisseur139~12768[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasionAcier-----[M12] M12 (P1.75)-10025Charge légèreAvec roulement-Avec protection de sol35~49Roulements à billes radiaux

54.11 €

1 5 jours Type à plaque universel / Avec amortisseur87~7529[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasionAcier inoxydableTrou rond56287043--5025-(Noyau : aucun) haute élasticitéNoirSans protection de sol23-30NA

55.56 €

1 9 jours Type à plaque universel / Avec amortisseur112~10039[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasionAcier inoxydableTrou rond56287043--7525-(Noyau : aucun) haute élasticitéNoirSans protection de sol30-40NA

56.40 €

1 9 jours Type à plaque universel / Avec amortisseur112~10049[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileAcier inoxydableTrou rond56287043--7525Charge légère(Âme : nylon) résistance aux chocsGris / vertSans protection de sol30-40NA

56.75 €

1 5 jours Type à plaque universel / Avec amortisseur137~12549[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasionAcier inoxydableTrou rond56287043--10025-(Noyau : aucun) haute élasticitéNoirSans protection de sol35~49NA

59.27 €

1 9 jours Type à plaque universel / Avec amortisseur137~12558[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileAcier inoxydableTrou rond56287043--10025Charge légère(Âme : nylon) résistance aux chocsGris / vertSans protection de sol35~49NA

58.12 €

1 74 jours Type à visser / Avec amortisseur89~7729[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasionAcier inoxydable-----[M12] M12 (P1.75)-5025-(Noyau : aucun) haute élasticitéNoirSans protection de sol23-30NA

58.89 €

1 9 jours Type à visser / Avec amortisseur114~10239[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasionAcier inoxydable-----[M12] M12 (P1.75)-7525-(Noyau : aucun) haute élasticitéNoirSans protection de sol30-40NA

59.74 €

1 9 jours Type à visser / Avec amortisseur114~10249[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileAcier inoxydable-----[M12] M12 (P1.75)-7525Charge légère(Âme : nylon) résistance aux chocsGris / vertSans protection de sol30-40NA

60.07 €

1 9 jours Type à visser / Avec amortisseur139~12749[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasionAcier inoxydable-----[M12] M12 (P1.75)-10025-(Noyau : aucun) haute élasticitéNoirSans protection de sol35~49NA

62.50 €

1 9 jours Type à visser / Avec amortisseur139~12758[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileAcier inoxydable-----[M12] M12 (P1.75)-10025Charge légère(Âme : nylon) résistance aux chocsGris / vertSans protection de sol35~49NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés Silencieux Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée NA
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Couleur du raccord en métal (finition) Chrome trivalent Spécifications Roue intégrée (remorquage : basse vitesse 4km/h ou moins)

Assistance technique