Roulette avec bande antistatique III pour charge moyenne JB / JBL

Roulette avec bande antistatique III pour charge moyenne JB / JBL
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· The conductive materials used for the wheel ensures that it will remain uniform in shape even after suffering wear.
· The EUW wheel is not made of carbon material and does not leave traces on the floor.
· Dielectric grease is used for the swivel part.
· The swivel part is equipped with a smooth moving bilayer bearing.
· Employs a strong and unique box style for the EUW wheels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EUWJB-75
EUWJB-100
EUWJB-130
EUWJB-150
EUWJB-200
EUWJBL-100
EUWJBL-130
EUWJBL-150
EUWJBL-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Position de butée Excentricité
(mm)

34.31 €

1 5 jours 10380.01~140.00117636382827532Droite22

46.78 €

1 5 jours 144140.01~220.001767171959510035Droite35

74.90 €

1 5 jours 177220.01~320.00245808010810813042Droite40

86.76 €

1 5 jours 198220.01~320.00294909012012015045Droite45

88.67 €

1 9 jours 250320.01~485.0039211211214014020045Droite58

47.90 €

1 9 jours 144140.01~220.001767171959510035Gauche35

77.26 €

1 9 jours 177220.01~320.00245808010810813042Gauche40

89.11 €

1 15 jours 198220.01~320.00294909012012015045Gauche45

89.56 €

1 9 jours 250320.01~485.0039211211214014020045Gauche58

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Prévention de l'électricité statique Butée Avec butée libre
Matériau de la roue Uréthane antistatique Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication Catégorie de charge Charge moyenne
Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant Spécifications Roues sur terre Spécifications détaillées de la roue (Noyau : acier) résistance aux chocs
Couleur de la roue Jaune Protection de sol Avec protection de sol Roulement Roulements à billes radiaux

Assistance technique