Roulette avec bande antistatique II pour charge moyenne SUNJ

Roulette avec bande antistatique II pour charge moyenne SUNJ
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Stainless steel 304 is used for the core, hardware (including swivel part ball), and bearing.
· The conductive materials used for the wheel ensures that it will remain uniform in shape even after suffering wear.
· The SEUW wheel is not made of carbon material and does not leave traces on the floor.
· A conductive grease is used for the swivel part.
· The swivel part is equipped with a smooth moving bilayer bearing with a dust-proof cover.
· Employs a strong and unique box style for the SEUW wheels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUNJ-100-MCD
SUNJ-100-SEUW
SUNJ-125-MCD
SUNJ-125-SEUW
SUNJ-150-MCD
SUNJ-150-SEUW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur du pas du trou de montage
(mm)
Largeur du pas du trou de montage
(mm)
Longueur du siège de montage
(mm)
Largeur du siège de montage
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Couleur de la roue Protection de sol Excentricité
(mm)

115.83 €

1 9 jours 130140.01~220.00147[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique68(71)68(71)909010035NoirSans protection de sol30

84.31 €

1 5 jours 130140.01~220.00147[Uréthane] Uréthane antistatiqueRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique68(71)68(71)909010035JauneAvec protection de sol30

191.91 €

1 9 jours 165140.01~220.00205[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique75(80)75(80)1021212542NoirSans protection de sol35

95.47 €

8 15 jours 165140.01~220.00205[Uréthane] Uréthane antistatiqueRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique75(80)75(80)1021212542JauneAvec protection de sol35

224.53 €

1 9 jours 190220.01~320.00245[Nylon] Nylon MC conducteurRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique75(90)75(90)11211215045NoirSans protection de sol37

100.96 €

1 8 jours 190220.01~320.00245[Uréthane] Uréthane antistatiqueRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique75(90)75(90)11211215045JauneAvec protection de sol37

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Prévention de l'électricité statique Butée NA
Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou long Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication
Catégorie de charge Charge moyenne Couleur du raccord en métal (finition) NA Spécifications Roues sur terre
Spécifications détaillées de la roue Noyau : Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Roulement Roulement à aiguilles inoxydable

Assistance technique