Roulette d'angle CCB

Roulette d'angle CCB
  • Remise sur volume
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· With a two-surface rising structure, securely fits against corners and positioning is easy.
· Has two mounting locations, few parts and is easily installed.
· Easy mounting by hand using a special hook is also possible.
· The special hook is sold separately

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CCB-50U-BN
CCB-50U-R
CCB-50U-U
CCB-65U-BN
CCB-65U-R
CCB-65U-U
CCB-75U-BN
CCB-75U-R
CCB-75U-U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de jante
(mm)
Spécifications détaillées de la roue Couleur de la roue Excentricité
(mm)

10.36 €

1 9 jours 66~35.0034[Nylon] Nylon 6Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique5020(Noyau : aucun)Noir20

9.42 €

1 9 jours 66~35.0029[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion5020(Noyau : aucun) haute élasticitéNoir20

10.10 €

1 9 jours 66~35.0034[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile5020(Noyau : aucun) résistance aux chocsVert20

13.41 €

1 9 jours 7935.01~80.0049[Nylon] Nylon 6Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique6525(Noyau : aucun)Noir21

12.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

7935.01~80.0039[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion6525(Noyau : aucun) haute élasticitéNoir21

16.15 €

1 9 jours 7935.01~80.0049[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile6525(Noyau : aucun) résistance aux chocsVert21

14.30 €

1 9 jours 8935.01~80.0058[Nylon] Nylon 6Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique7525(Noyau : aucun)Noir21

15.00 €

1 9 jours 8935.01~80.0049[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc SBRRésistance à l'abrasion7527(Noyau : aucun) haute élasticitéNoir21

17.04 €

1 9 jours 8935.01~80.0058[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile7525(Noyau : aucun) résistance aux chocsVert21

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Roulette d'angle Butée Avec butée libre Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois Couleur du raccord en métal (finition) Placage chromé brillant
Taille de la plaque (pour angles)(mm) 113×76×37 Pas de trou de montage (pour angles)(mm) 73.5×103.5×25.0 Spécifications Roues sur terre
Protection de sol Sans protection de sol Roulement NA

Assistance technique