Référence fabricant: TRAW-200
Marque: SISIKU ADDKREIS
Prix: 100.04 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TRAW-200
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Caoutchouc à haute durabilité | D.E. de la roue(Ø) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue(mm) | 45 | Diamètre du trou(Ø) | 20 | Largeur du moyeu(mm) | 55 |
Roulement | Disponible | Âme | Aluminium | Détails du roulement | Roulements à billes radiaux |
Charge max. admissible(N) | 2450 | Type à roue | Roue simple |
Vous vous trouvez sur la page de Caoutchouc à durabilité élevée TRAW, le numéro d'article est le suivant: TRAW-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRAW-200.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles