Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VPA-50G
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Caoutchouc (SBR) | D.E. de la roue(Ø) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue(mm) | 18 | Diamètre du trou(Ø) | 6 | Largeur du moyeu(mm) | 22 |
Roulement | Aucun | Âme | Nylon | Charge max. admissible(N) | 390 |
Type à roue | Roue simple |
Vous vous trouvez sur la page de Caoutchouc VPA G (pour impacts légers) (Blickle), le numéro d'article est le suivant: VPA-50G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VPA-50G.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles