ALBS uréthane (Blickle)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ALBS-160K

Référence pièce
ALBS-160K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

122.10 €

1 13 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Uréthane D.E. de la roue(Ø) 160
Largeur de roue(mm) 50 Diamètre du trou(Ø) 12 Largeur du moyeu(mm) 63
Roulement Disponible Âme Aluminium moulé sous pression Détails du roulement Roulements à billes radiaux
Charge max. admissible(N) 5390 Couleur de la roue Bleu Type à roue Roue simple

Vous vous trouvez sur la page de ALBS uréthane (Blickle), le numéro d'article est le suivant: ALBS-160K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ALBS-160K.

Assistance technique