Référence fabricant: PU-150
Marque: SISIKU ADDKREIS
Prix: 21.28 €
Délai de livraison: 19 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PU-150
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Polyuréthane | D.E. de la roue(Ø) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue(mm) | 35 | Diamètre du trou(Ø) | 8 | Largeur du moyeu(mm) | 40 |
Roulement | Disponible | Âme | Polypropylène | Détails du roulement | Roulements à billes radiaux |
Charge max. admissible(N) | 730 | Type à roue | Roue simple |
Vous vous trouvez sur la page de PU Polyuréthane, le numéro d'article est le suivant: PU-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PU-150.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles