Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SUW-75 |
SUW-100 |
SUW-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Roulement | Détails du roulement | Charge max. admissible (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 75 | 25 | 8 | 31 | Aucun | Avec douille en nylon (sans roulement) | 680 | |
36.55 € | 1 | 11 jours | 100 | 35 | 10 | 42 | Disponible | Roulement à aiguilles inoxydable | 1470 | ||
63.96 € | 1 | 11 jours | 150 | 45 | 12 | 56 | Disponible | Roulement à aiguilles inoxydable | 2450 |
Loading...
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Uréthane (UR) | Âme | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Type à roue | Roue simple |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Roulement
Détails du roulement
Charge max. admissible(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles