Nylon MC conducteur MCD (pour acier inoxydable)

Nylon MC conducteur MCD (pour acier inoxydable)
  • Remise sur volume
A conductive MC nylon wheel with the maximum load capacity among SISIKU products.

[Features]
· Chemical-resistant, oil-resistant, and abrasion-resistant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MCD-75SU
MCD-100SU
MCD-125SU
MCD-150SU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Charge max. admissible
(N)

56.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

7525830680

88.79 €

1 9 jours 1002910421470

146.66 €

1 9 jours 1254212562050

185.45 €

1 19 jours 1504212562450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Nylon MC conducteur (noir) Roulement Disponible
Détails du roulement Roulement à aiguilles inoxydable Type à roue Roue simple

Assistance technique