Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MCD-50HWSU |
MCD-65HWSU |
MCD-75HWSU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Charge max. admissible (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.96 € | 1 | 9 jours | 50 | 32.5 | 8 | 35.5 | 2940 | ||
71.07 € | 1 | 9 jours | 65 | 36 | 10 | 39 | 3920 | ||
89.70 € | 1 | 9 jours | 75 | 39 | 10 | 42 | 4900 |
Loading...
Type à roue | Intégré | Matériau de la roue | Nylon MC conducteur (noir) | Roulement | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Détails du roulement | Roulement à billes radial inoxydable | Type à roue | Roue simple |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Charge max. admissible(N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles